Menu Search

Kabeldoorvoer 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +135°C. TPE/TPV - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Essentra artikelnummer:

10089798

Oud artikelnummer:

15096

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5542
2500 + € 0,2898
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 138,55

250 x € 0,5542

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 6.4 mm
Totale diameter 25.5 mm
Binnendiameter 12.5 mm
Gatdiameter 19.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 135 °C
Kleur Zwart
Materiaal TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op