Deze push-push start/stop-schakelaars met veer hebben een nominaal vermogen van 10amp bij 600VAC met vingerveilige schroefaansluiting. Ze voldoen aan NEMA 4, 4, 12, 13 en IP65 wanneer ze goed geïnstalleerd zijn. Ook zijn ze olie- en waterdicht. UL/CSA/CE goedgekeurd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Materiaal | Draaddiameter | Buitendiameter | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,958 - € 3,2128 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.72 Nmm
3.72 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
RVS
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 2,9722 - € 3,2501 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.52 Nmm
1.52 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
RVS
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 3,1561 - € 3,4251 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.80 Nmm
0.80 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
RVS
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 5,0527 - € 5,4915 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
22.04 Nmm
22.04 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
RVS
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 4,9819 - € 5,4233 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.56 Nmm
9.56 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
RVS
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 5,5056 - € 5,9868 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.41 Nmm
4.41 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
RVS
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 1,9248 - € 2,0985 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.72 Nmm
1.72 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
€ 1,939 - € 2,1088 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 1,939 - € 2,1088 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 1,939 - € 2,1088 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.09 Nmm
0.09 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 2,2645 - € 2,4768 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.04 Nmm
0.04 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Koolstofstaal
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 2,038 - € 2,2079 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.27 Nmm
3.27 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Koolstofstaal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 2,2079 - € 2,406 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.61 Nmm
1.61 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 2,3353 - € 2,5334 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
Koolstofstaal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 3,1561 - € 3,4251 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.33 Nmm
3.33 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Koolstofstaal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 3,5666 - € 3,8921 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.44 Nmm
1.44 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 3,1845 - € 3,4817 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.22 Nmm
20.22 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 3,3543 - € 3,6515 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8.83 Nmm
8.83 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 4,3167 - € 4,6954 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
5.5 in
139.7 mm
|
Koolstofstaal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 2,1937 - € 2,3919 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
RVS
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan