1217409
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 2,0947 |
150 - 299 | € 1,9956 |
300 + | € 1,9248 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Voorspanning | 3.65 N |
---|---|
Voorspanning | 3.65 N |
Belasting bij laadlengte | 40.30 N |
Belasting bij laadlengte | 40.30 N |
Belaste lengte | 59.7 mm |
Belaste lengte | 2.35 in |
Maximale toepassingstemperatuur | 121 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 249.8 °F |
Buitendiameter | 10.6 mm |
Buitendiameter | 0.417 in |
Totale lengte | 34.8 mm |
Totale lengte | 1.37 in |
Veerconstante | 1.47 Nmm |
Veerconstante | 1.47 Nmm |
Draaddiameter | 1.1 mm |
Draaddiameter | 0.043 in |
Materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan