1217461
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 3,8921 |
150 - 299 | € 3,694 |
300 + | € 3,5666 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Voorspanning | 12.32 N |
---|---|
Voorspanning | 12.32 N |
Belasting bij laadlengte | 137.09 N |
Belasting bij laadlengte | 137.09 N |
Belaste lengte | 217.4 mm |
Belaste lengte | 8.559 in |
Maximale toepassingstemperatuur | 121 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 249.8 °F |
Buitendiameter | 19.1 mm |
Buitendiameter | 0.752 in |
Totale lengte | 114.3 mm |
Totale lengte | 4.5 in |
Veerconstante | 1.21 Nmm |
Veerconstante | 1.21 Nmm |
Draaddiameter | 2.2 mm |
Draaddiameter | 0.087 in |
Materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan