Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het heeft een uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Spiralguard is geschikt voor de bescherming van individuele slangen of bundels van meerdere slangen en wordt geleverd in dozen voor eenvoudige opslag.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wanddikte | Compatibele slangdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 73,8936 - € 82,098 | 199 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 228,1425 - € 240,1542 | 4 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 54,0259 - € 60,0318 | 347 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 99,566 - € 110,6259 | 407 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
€ 490,3227 - € 500,3236 | 30 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||||
€ 21,1639 - € 22,2348 | 24 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 30,5004 - € 35,2905 | 56 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 45,9389 - € 53,2891 | 32 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
€ 64,3063 - € 74,5953 | 36 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
€ 57,6456 - € 64,0536 | 328 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 152,1039 - € 160,1073 | 67 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 50,4331 - € 56,0368 | 128 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 372,6318 - € 380,233 | 15 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
€ 409,6116 - € 409,6116 | 15 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
€ 371,1343 - € 371,1343 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
€ 98,2949 - € 105,8716 | 20 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 20,9752 - € 22,2348 | 45 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 25,3449 - € 29,40 | 5 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 247,0889 - € 250,6272 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
€ 172,2396 - € 191,3565 | 40 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan