Menu Search

Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Geel

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 12m long with 55mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Essentra artikelnummer:

10636251

Oud artikelnummer:

SGX-125YF

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 531,9674
5 + € 505,3792
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 531,97

1 x € 531,9674

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 125.0 mm
ID 114.0 mm
WT 5.5 mm
RL 12.0 m
PD 55.0 mm
Kleur Geel
Materiaal HDPE
Type 2
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op