Menu Search

Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Zwart

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 39.0-47.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Essentra artikelnummer:

10203811

Oud artikelnummer:

1287112

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 78,218
10 + € 67,429
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 78,22

1 x € 78,218

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 47.0 mm
ID 42.0 mm
WT 3.5 mm
RL 20.0 m
PD 25.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal PP
Voor gebruik met 39 - 47 mm Slang
Type 1
Goederencode 3917219090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op