Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het heeft een uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Spiralguard is geschikt voor de bescherming van individuele slangen of bundels van meerdere slangen en wordt geleverd in dozen voor eenvoudige opslag.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wanddikte | Compatibele slangdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 452,6654 - € 476,4878 | 9 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
€ 54,5622 - € 64,1877 | 422 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
€ 42,832 - € 50,3929 | 361 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 194,1584 - € 215,7286 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
€ 172,2396 - € 191,3565 | 42 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
€ 41,6522 - € 48,9987 | 91 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
€ 42,832 - € 50,3929 | 37 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 267,556 - € 297,2904 | 4 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
€ 407,9431 - € 429,4195 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
€ 41,6522 - € 48,9987 | 222 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
€ 79,5777 - € 93,6137 | 342 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
€ 468,8464 - € 493,5133 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
€ 267,556 - € 297,2904 | 44 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
€ 73,8936 - € 82,098 | 69 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 228,1425 - € 240,1542 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 57,6456 - € 64,0536 | 319 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 152,1039 - € 160,1073 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 54,0259 - € 60,0318 | 219 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 99,566 - € 110,6259 | 373 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
€ 490,3227 - € 500,3236 | 30 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan