Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0711 - € 0,0782 | 27772 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,09 - € 0,0939 | 62889 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,094 - € 0,1312 | 17137 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5347 - € 0,5954 | 230 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 37610 Op voorraad |
Grijs
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0525 - € 0,0583 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0265 - € 0,0293 | 55226 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0257 - € 0,0285 | 50511 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0321 - € 0,0356 | 31886 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0485 - € 0,0485 | 2316 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0745 - € 0,0745 | 420 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,5217 - € 0,5217 | 1293 Op voorraad |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0799 - € 0,0799 | 1048 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0296 - € 0,033 | 70746 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0622 - € 0,0691 | 31111 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,1922 | 456 Op voorraad |
Grijs
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1614 - € 0,1688 | 157226 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0761 - € 0,0847 | 262000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0638 - € 0,0711 | 1971 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1866 - € 0,2088 | 7760 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan