Menu Search

Sluitring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

Ronde sluitring gemaakt van polypropyleen (PP), een sluitring met een goede elektrische en chemische weerstand voor uw bevestigingen. Gemaakt conform de DIN 125-specificatie.
Essentra artikelnummer:

10042366

Oud artikelnummer:

0050550300VR

420 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0745
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 7,45

100 x € 0,0745

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 13.0 mm
Buitendiameter 24.0 mm
Dikte 2.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polypropyleen
Specificaties DIN 125
Goederencode 3926909790

Product 0050550300VR vervangt:

M12 N/A 13.0 mm (ID) 24.0 mm (OD)
Essentra artikelnummer: 10404706
Oud artikelnummer: 585050000011

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op