10042168
0050230500VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,2092 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.209 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 5.3 mm |
| Buitendiameter | 0.394 in |
| Buitendiameter | 10.0 mm |
| Dikte | 1.0 mm |
| Dikte | 0.039 in |
| Type ring | Vlakke ring |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Polyvinylideenfluoride |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Standaarden | DIN |
| Specificaties | DIN 125 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan