Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0617 - € 0,0666 11361 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
€ 0,0253 - € 0,0263 12019 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,0965 - € 0,1072 20238 Op voorraad
Naturel
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,1048 - € 0,1048 1985 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0726 - € 0,0783 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,1855 - € 0,1916 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
€ 0,0272 - € 0,0335 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
€ 0,3865 - € 0,4502 2300 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
12.8 mm
31 mm
3.8 mm
€ 0,4574 - € 0,4682 770 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,1112 - € 0,1112 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
€ 0,0781 - € 0,0781 4598 Op voorraad
Zwart
PA
€ 0,2651 - € 0,3554 10880 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
€ 0,0476 - € 0,0476 17765 Op voorraad
Zwart
PA
€ 0,026 - € 0,0346 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
5 mm
6.2 mm
1.6 mm
€ 0,0469 - € 0,0568 6059 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
€ 0,0346 - € 0,0346 1000 Op voorraad
Zwart
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,0908 - € 0,098 24954 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
€ 0,3366 - € 0,3366 25213 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
€ 0,4637 - € 0,4753 3296 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,0235 - € 0,029 31983 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
  • van 31
Sluitring 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,0617

Voorraadniveaus
11361 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    12.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214688

Prijsbereik
€ 0,0263 - € 0,0253

Voorraadniveaus
12019 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Prijsbereik
€ 0,1072 - € 0,0965

Voorraadniveaus
20238 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.0 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340691

Prijsbereik
€ 0,1048 - € 0,1048

Voorraadniveaus
1985 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    7.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Prijsbereik
€ 0,0783 - € 0,0726

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.0 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Prijsbereik
€ 0,1916 - € 0,1855

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    27.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Vlakke ring 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

10355848

Prijsbereik
€ 0,0335 - € 0,0272

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.502 in (ID) 1.220 in (OD)

10357071

Prijsbereik
€ 0,4502 - € 0,3865

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Buitendiameter
    31 mm
  • Dikte
    3.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214671

Prijsbereik
€ 0,4682 - € 0,4574

Voorraadniveaus
770 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10322468

Prijsbereik
€ 0,1112 - € 0,1112

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Sluitring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10322451

Prijsbereik
€ 0,0781 - € 0,0781

Voorraadniveaus
4598 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Specificaties
    DIN 125
N/A 0.397 in (ID) 0.860 in (OD)

10356937

Prijsbereik
€ 0,3554 - € 0,2651

Voorraadniveaus
10880 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.1 mm
  • Buitendiameter
    21.8 mm
  • Dikte
    4.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10322437

Prijsbereik
€ 0,0476 - € 0,0476

Voorraadniveaus
17765 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Vlakke ring 0.195 in 0.245 in 0.062 in Nylon 6/6

10355879

Prijsbereik
€ 0,0346 - € 0,026

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5 mm
  • Buitendiameter
    6.2 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
1/4 N/A 0.189 in (ID) 0.375 in (OD)

10356135

Prijsbereik
€ 0,0568 - € 0,0469

Voorraadniveaus
6059 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.8 mm
  • Buitendiameter
    9.5 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Prijsbereik
€ 0,0346 - € 0,0346

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Prijsbereik
€ 0,098 - € 0,0908

Voorraadniveaus
24954 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596

Prijsbereik
€ 0,3366 - € 0,3366

Voorraadniveaus
25213 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615

Prijsbereik
€ 0,4753 - € 0,4637

Voorraadniveaus
3296 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Vlakke ring 0.257 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354667

Prijsbereik
€ 0,029 - € 0,0235

Voorraadniveaus
31983 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6