Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,054 - € 0,054 | 131 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,4317 | 5090 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1373 - € 0,2166 | 86 Op voorraad |
Transparant
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,154 | 37958 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4384 - € 0,4887 | 1359 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1240 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| € 0,0684 - € 0,0759 | 8038 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 940 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 10184974 | € 0,5169 - € 0,5747 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| € 0,0559 - € 0,0622 | 18124 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,3219 | 374 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0539 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0681 - € 0,0756 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0796 - € 0,0796 | 45518 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,508 - € 0,508 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2297 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| € 2,3698 - € 2,3698 | 1500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,134 | 507 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,4769 - € 0,5302 | 109 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm