Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0228 - € 0,0281 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0339 - € 0,0419 | 27000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1429 - € 0,1846 | 17500 Op voorraad |
Zwart
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0814 - € 0,0814 | 24 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0681 - € 0,0841 | 33247 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,0494 | 4372 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1358 - € 0,1762 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0638 - € 0,0772 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| € 0,0268 - € 0,0331 | 21843 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.235 in
6 mm
|
0.040 in
1 mm