Menu Search

Sluitring 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

A Flat Round Washer made from Polyamide (PA). This Washer will insulate against moisture and electricity and is resistant to corrosion, abrasion and most chemicals. It will also provide full insulation, cushioning and spacing for your application.
Essentra artikelnummer:

10125458

Oud artikelnummer:

12470

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0814
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 81,40

1000 x € 0,0814

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 10.0 mm
Buitendiameter 19.1 mm
Dikte 1.6 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op