10055953
032080000001
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,1714 |
| 1000 + | € 0,1321 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.331 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 8.4 mm |
| Buitendiameter | 0.984 in |
| Buitendiameter | 25.0 mm |
| Dikte | 0.098 in |
| Dikte | 2.5 mm |
| Type ring | Vlakke ring |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Standaarden | DIN 9021, ISO 7093, REACH, RoHS |
| Specificaties | DIN 9021, ISO 7093 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan