Menu Search

Flat Washer 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

Round Washer name from Nylon provides complete insulation, damping and separation between two components, such as a nut and a surface. It insulates against moisture and electricity, resists corrosion, abrasion and chemicals, making it popular in many industries.
Essentra artikelnummer:

20405434

Oud artikelnummer:

17W12504

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 13.1 mm
Buitendiameter 31.8 mm
Dikte 1.6 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op