Menu Search

Sluitring 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

Deze standaard sluitring is gemaakt van naturel nylon en is ook verkrijgbaar in imperiale maten. Nylon biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10114179

Oud artikelnummer:

003081500001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1678
1000 + € 0,1202
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 83,90

500 x € 0,1678

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op