Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0656 - € 0,073 2000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0617 - € 0,0666 10361 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
€ 0,0259 - € 0,0287 55378 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,0389 - € 0,0407 15216 Op voorraad
Naturel
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
€ 0,0367 - € 0,0409 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,0284 - € 0,0296 24958 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,0897 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
€ 0,0722 - € 0,0782 4845 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0734 - € 0,0792 17808 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0272 - € 0,0335 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
€ 0,042 - € 0,0518 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
€ 0,0405 - € 0,05 2984 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
€ 0,0781 - € 0,0781 24598 Op voorraad
Zwart
PA
€ 0,0476 - € 0,0476 17765 Op voorraad
Zwart
PA
€ 0,2651 - € 0,3554 10880 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
€ 0,3865 - € 0,4502 2300 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
12.8 mm
31 mm
3.8 mm
€ 0,1297 - € 0,1732 3143 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
€ 0,4574 - € 0,4682 6770 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,1112 - € 0,1112 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
€ 0,0247 - € 0,0331 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
5.1 mm
  • van 31
Sluitring 4.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10214770

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0656

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Prijsbereik
€ 0,0666 - € 0,0617

Voorraadniveaus
10361 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    12.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Prijsbereik
€ 0,0287 - € 0,0259

Voorraadniveaus
55378 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.9 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657

Prijsbereik
€ 0,0407 - € 0,0389

Voorraadniveaus
15216 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.2 mm
  • Buitendiameter
    14.5 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10412268

Prijsbereik
€ 0,0409 - € 0,0367

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.5 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Prijsbereik
€ 0,0296 - € 0,0284

Voorraadniveaus
24958 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0897

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    27.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214664

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0722

Voorraadniveaus
4845 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340653

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,0734

Voorraadniveaus
17808 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Vlakke ring 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

10355848

Prijsbereik
€ 0,0335 - € 0,0272

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
3/8 N/A 0.250 in (ID) 0.625 in (OD)

10356562

Prijsbereik
€ 0,0518 - € 0,042

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    15.9 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#4 N/A 0.390 in (ID) 0.688 in (OD)

10356692

Prijsbereik
€ 0,05 - € 0,0405

Voorraadniveaus
2984 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.9 mm
  • Buitendiameter
    17.5 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10322451

Prijsbereik
€ 0,0781 - € 0,0781

Voorraadniveaus
24598 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Specificaties
    DIN 125
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10322437

Prijsbereik
€ 0,0476 - € 0,0476

Voorraadniveaus
17765 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Goederencode
    3926909790
N/A 0.397 in (ID) 0.860 in (OD)

10356937

Prijsbereik
€ 0,3554 - € 0,2651

Voorraadniveaus
10880 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.1 mm
  • Buitendiameter
    21.8 mm
  • Dikte
    4.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.502 in (ID) 1.220 in (OD)

10357071

Prijsbereik
€ 0,4502 - € 0,3865

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Buitendiameter
    31 mm
  • Dikte
    3.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.340 in (ID) 0.865 in (OD)

10356913

Prijsbereik
€ 0,1732 - € 0,1297

Voorraadniveaus
3143 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.6 mm
  • Buitendiameter
    22 mm
  • Dikte
    4.7 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214671

Prijsbereik
€ 0,4682 - € 0,4574

Voorraadniveaus
6770 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10322468

Prijsbereik
€ 0,1112 - € 0,1112

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
  • Goederencode
    3926909790
N/A 0.163 in (ID) 0.250 in (OD)

10355947

Prijsbereik
€ 0,0331 - € 0,0247

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Buitendiameter
    6.4 mm
  • Dikte
    5.1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond