Menu Search

Sluitring 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10214633

Oud artikelnummer:

1344047

25958 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0296
10000 - 19999 € 0,0288
20000 + € 0,0284
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 29,60

1000 x € 0,0296

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 4.3 mm
Buitendiameter 7.0 mm
Dikte 0.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Product 1344047 vervangt:

Naturel PA Sluitring - Binnendiameter 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; Dikte 0.5 mm | 0.02 in; Compatibele schroefmaten M4;
Essentra artikelnummer: 10232170
Oud artikelnummer: 1008030000VR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op