Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0508 - € 0,0628 | 1398 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.885 in
22.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0701 - € 0,0865 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.156 in
4 mm
|
||
| € 0,1821 - € 0,2414 | 2632 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0518 | 2950 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0443 - € 0,0548 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0423 - € 0,0564 | 5187 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0716 | 11996 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| € 0,0651 - € 0,0868 | 15269 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| € 0,0724 - € 0,0964 | 2415 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0584 - € 0,0721 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0761 - € 0,1016 | 5500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0847 - € 0,1046 | 1998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0834 - € 0,0886 | 8010 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,0874 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0726 - € 0,0783 | 6637 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1855 - € 0,1916 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1146 - € 0,1193 | 10322 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0617 - € 0,0666 | 16785 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0712 - € 0,0769 | 20943 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0887 - € 0,0924 | 5146 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm