Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0965 - € 0,1287 4172 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
21.3 mm
31.8 mm
1 mm
€ 0,0577 - € 0,0768 898 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
0.8 mm
€ 0,191 - € 0,2547 5364 Op voorraad
Naturel
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
€ 0,0779 - € 0,0962 149 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
13.1 mm
22.9 mm
1.5 mm
€ 0,0662 - € 0,0817 1498 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
28.6 mm
1.6 mm
€ 0,0694 - € 0,0925 37997 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
€ 0,0493 - € 0,0657 19998 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
€ 0,0508 - € 0,0628 1398 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
€ 0,0701 - € 0,0865 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
€ 0,092 - € 0,1135 10000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
€ 0,1059 - € 0,1308 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
€ 0,1086 - € 0,1341 9065 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
€ 0,0539 - € 0,0716 11996 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
€ 0,1152 - € 0,1599 7857 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
€ 0,1599 - € 0,2236 500 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
€ 0,2458 - € 0,4487 245 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
€ 0,5583 - € 1,907 Vraag de levertijd aan hier
Lichtbruin
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 2,3952 - € 4,8971 Vraag de levertijd aan hier
Lichtbruin
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
€ 0,0616 - € 0,0616 132785 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
€ 0,0389 - € 0,0389 178031 Op voorraad
Zwart
Nylon 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
  • van 31
N/A 0.839 in (ID) 1.250 in (OD)

10357132

Prijsbereik
€ 0,1287 - € 0,0965

Voorraadniveaus
4172 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    21.3 mm
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.257 in (ID) 0.875 in (OD)

10356890

Prijsbereik
€ 0,0768 - € 0,0577

Voorraadniveaus
898 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Buitendiameter
    22.2 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 12.7 mm (ID) 22.3 mm (OD)

10356944

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,191

Voorraadniveaus
5364 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.7 mm
  • Buitendiameter
    22.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.515 in (ID) 0.900 in (OD)

10356951

Prijsbereik
€ 0,0962 - € 0,0779

Voorraadniveaus
149 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.1 mm
  • Buitendiameter
    22.9 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.320 in (ID) 1.125 in (OD)

10357040

Prijsbereik
€ 0,0817 - € 0,0662

Voorraadniveaus
1498 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Buitendiameter
    28.6 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.516 in (ID) 0.743 in (OD)

10356814

Prijsbereik
€ 0,0925 - € 0,0694

Voorraadniveaus
37997 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.1 mm
  • Buitendiameter
    18.9 mm
  • Dikte
    2.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356661

Prijsbereik
€ 0,0657 - € 0,0493

Voorraadniveaus
19998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.7 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#2 N/A 0.343 in (ID) 0.885 in (OD)

10356906

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,0508

Voorraadniveaus
1398 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.7 mm
  • Buitendiameter
    22.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

10356760

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0701

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.7 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356784

Prijsbereik
€ 0,1135 - € 0,092

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.8 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    5.1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.643 in (ID) 1.225 in (OD)

10357088

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,1059

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    31.1 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#4 N/A 0.875 in (ID) 1.250 in (OD)

10357095

Prijsbereik
€ 0,1341 - € 0,1086

Voorraadniveaus
9065 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    22.2 mm
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.317 in (ID) 0.750 in (OD)

10356869

Prijsbereik
€ 0,0716 - € 0,0539

Voorraadniveaus
11996 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041826

Prijsbereik
€ 0,1599 - € 0,1152

Voorraadniveaus
7857 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.4 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041864

Prijsbereik
€ 0,2236 - € 0,1599

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.2 mm
  • Buitendiameter
    26.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041901

Prijsbereik
€ 0,4487 - € 0,2458

Voorraadniveaus
245 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    21.2 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Vlakke ring 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Prijsbereik
€ 1,907 - € 0,5583

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Vlakke ring 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

10220900

Prijsbereik
€ 4,8971 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10325056

Prijsbereik
€ 0,0616 - € 0,0616

Voorraadniveaus
132785 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213407

Prijsbereik
€ 0,0389 - € 0,0389

Voorraadniveaus
178031 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    6.5 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Zwart