Menu Search

Vlakke ring 0.317 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

Deze standaard platte ring is vervaardigd van naturel nylon en is tevens verkrijgbaar in imperiale maten. Nylon biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en is geschikt voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10354704

Oud artikelnummer:

16FW312125

1775 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0407
5000 - 19999 € 0,0366
20000 + € 0,0329
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 40,70

1000 x € 0,0407

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 8.1 mm
Buitendiameter 12.7 mm
Dikte 3.2 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op