Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Het voorkomt lekkage van water en vuil.Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.Gebruikt in bouwtoepassingen, tuinieren en auto-industrie. Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR5758
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d2 | Kleur | H | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0924 - € 0,2367 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,10 - € 0,2101 | 5000 Op voorraad |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Geel
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 0,5843 - € 1,227 | 1600 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Geel
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 0,2029 - € 0,4261 | Vraag de levertijd aan hier |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Zwart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1787 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Zwart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,3951 - € 0,8297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 0,5736 - € 1,2046 | 2000 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Geel
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 0,1238 - € 0,2601 | 7500 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Zwart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1693 - € 0,3556 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Zwart
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,8039 - € 1,6884 | 1000 Op voorraad |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Geel
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
| € 0,9672 - € 2,0312 | 6300 Op voorraad |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Geel
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan