Menu Search

Slangafsluitdop 21.0 mm (HD) LDPE Geel

De slangafsluitdop is ontworpen om op de uiteinden van slangen en leidingen aan te brengen om te voorkomen dat ze over fittingen glijden. Helpt beschermen tegen stof, vuil, UV-stralen en andere verontreinigingen. Binnendiameter om te passen in gaten met diameter 21.0 mm | 0.828 inch. Geel en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10178416

Oud artikelnummer:

W15A

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 1,6884
5000 + € 0,8039
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 844,20

500 x € 1,6884

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 21 mm
d2 29.6 mm
H 4.4 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op