Menu Search

Slangafsluitdop Zwart 8.1 mm (HD)

De slangafsluitdop is ontworpen om op de uiteinden van slangen, buizen en leidingen aan te brengen om te voorkomen dat ze over fittingen glijden. Helpt beschermen tegen stof, vuil, UV-stralen en andere verontreinigingen. Zwart en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10178461

Oud artikelnummer:

W6C

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
475 - 4749 € 0,2367
4750 - 9499 € 0,1026
9500 + € 0,0924
Standaard verpakking: 4750

Bestel in veelvoud van 475

Totale prijs:

€ 112,43

475 x € 0,2367

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 8.1 mm
d2 15.0 mm
H 4.4 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op