Menu Search

Slangafsluitdop 14.6 mm (HD) LDPE Geel

De slangafsluitdop is ontworpen om op de uiteinden van slangen en leidingen aan te brengen om te voorkomen dat ze over fittingen glijden. Helpt beschermen tegen stof, vuil, UV-stralen en andere verontreinigingen. Binnendiameter om te passen in gaten met diameter 14.6 mm | 0.575 inch. Geel en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10178379

Oud artikelnummer:

W10A

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 1,2046
5000 + € 0,5736
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 602,30

500 x € 1,2046

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 14.6 mm
d2 22.1 mm
H 4.4 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op