Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1124 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
€ 0,2242 - € 0,4389 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rood
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
€ 0,2761 - € 0,535 1200 Op voorraad
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,1373 - € 0,2816 9000 Op voorraad
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
€ 0,7048 - € 1,3776 80 Op voorraad
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
€ 0,241 - € 0,4677 191 Op voorraad
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rood
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
€ 0,5766 - € 1,1277 4240 Op voorraad
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
€ 1,1411 - € 2,233 Vraag de levertijd aan hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rood
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
€ 0,1274 - € 0,2457 20500 Op voorraad
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rood
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
€ 0,1382 - € 0,3174 9600 Op voorraad
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,331 - € 0,6471 Vraag de levertijd aan hier
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
€ 0,241 - € 0,4677 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
€ 0,1124 - € 0,2204 10000 Op voorraad
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rood
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
€ 0,1026 - € 0,1983 2000 Op voorraad
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
€ 0,1521 - € 0,296 3500 Op voorraad
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rood
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
€ 0,0961 - € 0,1867 3000 Op voorraad
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
€ 0,2303 - € 0,6567 4400 Op voorraad
32.7 mm
M26 x 1;5
Rood
18.7 mm
13.5 mm
Metrisch
2
€ 0,2029 - € 0,3972 500 Op voorraad
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rood
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
€ 0,1708 - € 0,3395 600 Op voorraad
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rood
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
€ 0,0961 - € 0,1867 14000 Op voorraad
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rood
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • van 4
Plug met schroefdraad 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Rood

10083062

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Rood

10086735

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Draadmaat
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10082409

Prijsbereik
€ 0,535 - € 0,2761

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Rood

10083079

Prijsbereik
€ 0,2816 - € 0,1373

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
Plug met schroefdraad 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Rood

10082492

Prijsbereik
€ 1,3776 - € 0,7048

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Draadmaat
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rood

10084618

Prijsbereik
€ 0,4677 - € 0,241

Voorraadniveaus
191 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Rood

10082485

Prijsbereik
€ 1,1277 - € 0,5766

Voorraadniveaus
4240 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Draadmaat
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rood

10083086

Prijsbereik
€ 2,233 - € 1,1411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rood

10071786

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,1274

Voorraadniveaus
20500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10086742

Prijsbereik
€ 0,3174 - € 0,1382

Voorraadniveaus
9600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Rood

10071700

Prijsbereik
€ 0,6471 - € 0,331

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rood

10071045

Prijsbereik
€ 0,4677 - € 0,241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10072011

Prijsbereik
€ 0,2204 - € 0,1124

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10071779

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1026

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rood

10072837

Prijsbereik
€ 0,296 - € 0,1521

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rood

10071847

Prijsbereik
€ 0,1867 - € 0,0961

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Draadmaat
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10083048

Prijsbereik
€ 0,6567 - € 0,2303

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Rood

10070543

Prijsbereik
€ 0,3972 - € 0,2029

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rood

10071465

Prijsbereik
€ 0,3395 - € 0,1708

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rood

10071151

Prijsbereik
€ 0,1867 - € 0,0961

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Draadmaat
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF