O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1298 - € 0,1298 | 3989 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | 1023 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1374 - € 0,1374 | 10797 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9107 - € 0,9107 | 520 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 1,2845 - € 1,2845 | 7806 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,212 - € 0,4164 | 5100 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,7292 - € 0,7292 | 21898 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 1,1091 - € 1,2326 | 5600 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,5538 - € 0,5538 | 44216 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1374 - € 0,1374 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,3402 | 21335 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | 53000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 10287064 | € 0,1374 - € 0,1374 | 132500 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
|
| € 0,4515 - € 0,4515 | 4500 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2716 - € 0,2904 | 944 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,6087 | 2504 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1438 - € 0,1531 | 14144 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2238 - € 0,2426 | 27 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2837 - € 0,5095 | 2512 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan