Menu Search

Plug met schroefdraad BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Geel

De gele HDPE O-ringplug met schroefdraad is voorzien van een nitriel o-ring om lekken van BSP/gasdraad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.
Essentra artikelnummer:

10287057

Oud artikelnummer:

498682

14998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1374
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 68,70

500 x € 0,1374

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H 19.7 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Draadmaat 1/4 in - 19 BSP
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op