Menu Search

Plug met schroefdraad BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Geel

De gele HDPE O-ringplug met schroefdraad is voorzien van een nitriel o-ring om lekken van BSP/gasdraad te voorkomen door deze waterdicht af te sluiten.
Essentra artikelnummer:

10285893

Oud artikelnummer:

498559

4500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,4515
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 112,88

250 x € 0,4515

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 37.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 22.0 mm
Draadmaat 7/8 in - 14 BSP
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op