Menu Search

Schroefpluggen met o-ring

Op voorraad

O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."

Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Bevat een samendrukkende afdichtingslip en O-ring voor een waterdichte afdichting.
  • Kan worden geïnstalleerd met een steeksleutel, schroevendraaier of met de hand.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat SW Kleur L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1138 - € 0,1236 12053 Op voorraad
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,1647 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Geel
13.5 mm
UNF
€ 0,2716 - € 0,2904 944 Op voorraad
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,1119 - € 0,1216 13580 Op voorraad
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,1069 - € 0,1922 2742 Op voorraad
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Geel
13.5 mm
UNF
€ 0,3195 - € 0,34 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,1438 - € 0,1531 9144 Op voorraad
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,2238 - € 0,2426 27 Op voorraad
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,1298 - € 0,1298 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,2364 - € 0,2364 773 Op voorraad
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Geel
13.5 mm
UNF
€ 0,2837 - € 0,5095 2512 Op voorraad
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,0604 - € 0,1086 15606 Op voorraad
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Geel
10.0 mm
UNF
€ 0,3402 - € 0,6087 2304 Op voorraad
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,212 - € 0,4164 5100 Op voorraad
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Geel
13.5 mm
€ 0,7292 - € 0,7292 20148 Op voorraad
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Geel
15.0 mm
€ 0,5538 - € 0,5538 44466 Op voorraad
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Geel
15.0 mm
€ 1,2845 - € 1,2845 7606 Op voorraad
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Geel
15.0 mm
€ 0,9107 - € 0,9107 5020 Op voorraad
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Geel
15.0 mm
€ 0,183 - € 0,183 50000 Op voorraad
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Geel
13.5 mm
€ 0,6194 - € 0,6194 6878 Op voorraad
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
  • van 4
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Geel

10286968

Prijsbereik
€ 0,1236 - € 0,1138

Voorraadniveaus
12053 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 20 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Geel

10286999

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Geel

10287019

Prijsbereik
€ 0,2904 - € 0,2716

Voorraadniveaus
944 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Draadmaat
    1 3/16 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Geel

10286975

Prijsbereik
€ 0,1216 - € 0,1119

Voorraadniveaus
13580 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 20 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Geel

10287002

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1069

Voorraadniveaus
2742 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Geel

10285855

Prijsbereik
€ 0,34 - € 0,3195

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Geel

10285824

Prijsbereik
€ 0,1531 - € 0,1438

Voorraadniveaus
9144 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 18 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Geel

10285848

Prijsbereik
€ 0,2426 - € 0,2238

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Geel

10286982

Prijsbereik
€ 0,1298 - € 0,1298

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 18 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Geel

10285831

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2364

Voorraadniveaus
773 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Draadmaat
    1 in - 14 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Geel

10287026

Prijsbereik
€ 0,5095 - € 0,2837

Voorraadniveaus
2512 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/8 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Geel

10286951

Prijsbereik
€ 0,1086 - € 0,0604

Voorraadniveaus
15606 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 24 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Geel

10287033

Prijsbereik
€ 0,6087 - € 0,3402

Voorraadniveaus
2304 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Draadmaat
    1 7/8 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Geel

10285879

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,212

Voorraadniveaus
5100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 14 BSP
Plug met schroefdraad BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Geel

10287088

Prijsbereik
€ 0,7292 - € 0,7292

Voorraadniveaus
20148 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/4 in - 11 BSP
Plug met schroefdraad BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Geel

10287071

Prijsbereik
€ 0,5538 - € 0,5538

Voorraadniveaus
44466 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    1 in - 11 BSP
Plug met schroefdraad BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Geel

10287118

Prijsbereik
€ 1,2845 - € 1,2845

Voorraadniveaus
7606 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Draadmaat
    2 in - 11 BSP
Plug met schroefdraad BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Geel

10287095

Prijsbereik
€ 0,9107 - € 0,9107

Voorraadniveaus
5020 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/2 in - 11 BSP
Plug met schroefdraad BSP;GAS 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm HDPE Geel

10285862

Prijsbereik
€ 0,183 - € 0,183

Voorraadniveaus
50000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 14 BSP
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Geel

10285787

Prijsbereik
€ 0,6194 - € 0,6194

Voorraadniveaus
6878 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Draadmaat
    M30 x 2;0