Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1191 - € 0,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,086 - € 0,1058 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 12500 Op voorraad |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rood
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2898 - € 0,2898 | 1097 Op voorraad |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rood
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 762 Op voorraad |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1109 - € 0,1109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,086 - € 0,086 | 33500 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rood
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 34914 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rood
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1423 - € 0,1423 | 6752 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rood
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1026 - € 0,1026 | 371 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3996 - € 0,3996 | 28 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1404 - € 0,1404 | 42626 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4607 - € 0,9676 | 1900 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6269 - € 2,4855 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2339 - € 1,0505 | 3900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5032 - € 0,9543 | 3747 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4283 - € 1,4895 | 1500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,6582 - € 1,247 | 798 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6119 - € 1,6166 | 450 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF