Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3264 - € 0,3264 | 14928 Op voorraad |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rood
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | 17205 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1571 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2471 - € 0,2471 | 7366 Op voorraad |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0909 - € 0,1909 | 8800 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rood
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1274 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,091 - € 0,091 | 206 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rood
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1324 - € 0,1324 | 169 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1404 - € 0,1404 | 36126 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | 42000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1404 - € 0,1404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rood
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rood
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1488 - € 0,1488 | Vraag de levertijd aan hier |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2669 - € 0,2669 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rood
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 85600 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rood
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| € 0,1507 - € 0,1507 | 9000 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rood
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 3881 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,7048 - € 0,7048 | 24 Op voorraad |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rood
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,0382 - € 0,0803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2349 - € 0,2349 | 41299 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rood
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP