Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,086 - € 0,086 33500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,2746 - € 0,2746 4539 Op voorraad
34.0 mm
M30 x 2
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
M14 x 1.5
Rood
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrisch
4893 Op voorraad
44.4 mm
1-1/4-11 in
Rood
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
€ 0,081 - € 0,081 26450 Op voorraad
11.8 mm
1/8-28 in
Rood
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
€ 0,1998 - € 0,1998 14328 Op voorraad
32.4 mm
7/8-14 in
Rood
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
€ 0,2471 - € 0,2471 14616 Op voorraad
28.3 mm
M26 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,511 - € 0,511 Vraag de levertijd aan hier
54.7 mm
M52 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,2669 - € 0,2669 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M28 x 1.5
Rood
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,3996 - € 0,3996 12 Op voorraad
44.5 mm
M42 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,2273 - € 0,2273 1300 Op voorraad
24.4 mm
M22 x 1.5
Rood
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrisch
94100 Op voorraad
18.7 mm
3/8-19 in
Rood
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
€ 0,1507 - € 0,1507 Vraag de levertijd aan hier
29.4 mm
3/4-14 in
Rood
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
€ 0,0382 - € 0,0803 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturel
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrisch
€ 0,2334 - € 0,2334 405 Op voorraad
27.2 mm
M25 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,1846 - € 0,1846 178 Op voorraad
25.3 mm
7/8-18 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 0,3417 - € 0,3417 1854 Op voorraad
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
€ 1,0023 - € 1,0023 Vraag de levertijd aan hier
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rood
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
€ 0,2349 - € 0,2349 1299 Op voorraad
36.0 mm
#1-11 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,086

Voorraadniveaus
33500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083581

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
4539 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M30 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085936

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069011


Voorraadniveaus
4893 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1-1/4-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070673

Prijsbereik
€ 0,081 - € 0,081

Voorraadniveaus
26450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1/8-28 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10072943

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
14328 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083574

Prijsbereik
€ 0,2471 - € 0,2471

Voorraadniveaus
14616 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M26 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083611

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,511

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M52 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087565

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M28 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083604

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M42 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087022

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,2273

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068663


Voorraadniveaus
94100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    3/8-19 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069615

Prijsbereik
€ 0,1507 - € 0,1507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    3/4-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M12 LDPE - PIR Naturel

10139585

Prijsbereik
€ 0,0803 - € 0,0382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083567

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M25 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083352

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
178 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068946


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070956

Prijsbereik
€ 0,3417 - € 0,3417

Voorraadniveaus
1854 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1-1/2-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087404

Prijsbereik
€ 1,0023 - € 1,0023

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    2-1/2-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069561

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,2349

Voorraadniveaus
1299 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    #1-11 in