Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rood
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| € 0,086 - € 0,086 | 33500 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rood
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 34914 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rood
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 178 Op voorraad |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1423 - € 0,1423 | 7002 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rood
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,109 - € 0,109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 200 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rood
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| € 0,3996 - € 0,3996 | 28 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,091 - € 0,091 | 23000 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,3585 - € 0,3585 | Vraag de levertijd aan hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,0909 - € 0,1909 | 8800 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rood
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1274 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1026 - € 0,1026 | 371 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 12400 Op voorraad |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| € 0,086 - € 0,1058 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 762 Op voorraad |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1109 - € 0,1109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm