Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,086 33500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,2334 - € 0,2334 34914 Op voorraad
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rood
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 178 Op voorraad
25.3 mm
7/8-18 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1423 - € 0,1423 7002 Op voorraad
23.0 mm
13/16-16 in
Rood
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
€ 0,109 - € 0,109 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
9/16-18 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
200 Op voorraad
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rood
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
€ 0,3996 - € 0,3996 28 Op voorraad
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rood
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
€ 0,091 - € 0,091 23000 Op voorraad
13.3 mm
7/16-20 in
Rood
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
€ 0,1191 - € 0,1191 Vraag de levertijd aan hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
€ 0,3585 - € 0,3585 Vraag de levertijd aan hier
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
€ 0,0909 - € 0,1909 8800 Op voorraad
24.5 mm
11/16 in
Rood
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
€ 0,1274 - € 0,1274 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M12 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1026 - € 0,1026 371 Op voorraad
9.9 mm
M8 x 1
Rood
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
12400 Op voorraad
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rood
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,1058 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,2166 - € 0,2166 762 Op voorraad
27.6 mm
#1-14 in
Rood
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1109 - € 0,1109 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
M10 x 1
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
M14 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1998 - € 0,1998 Vraag de levertijd aan hier
24.3 mm
M22 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisch
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068946


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,086

Voorraadniveaus
33500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071748

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
34914 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083352

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
178 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086919

Prijsbereik
€ 0,1423 - € 0,1423

Voorraadniveaus
7002 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    13/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073957

Prijsbereik
€ 0,109 - € 0,109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    9/16-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069073


Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082546

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070550

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,091

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/16-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071670

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,1191

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    5/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10074268

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10125762

Prijsbereik
€ 0,1909 - € 0,0909

Voorraadniveaus
8800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    11/16 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083499

Prijsbereik
€ 0,1274 - € 0,1274

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083468

Prijsbereik
€ 0,1026 - € 0,1026

Voorraadniveaus
371 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M8 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069004


Voorraadniveaus
12400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071274

Prijsbereik
€ 0,1058 - € 0,086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086926

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
762 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    #1-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083475

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,1109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M10 x 1
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083505

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083543

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M22 x 1.5