Menu Search

Schroefkappen PCR

Op voorraad

Schroefkappen beschermen schroefdraad en fittingen tegen beschadiging tijdens productie, opslag en verzending, zodat ze in goede staat blijven en klaar voor gebruik wanneer nodig. Ze houden verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht uit het gat.

Ze hebben een knurled hoofdontwerp dat ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen met de hand maakt. Draai ze gewoon op een pijp of buis. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische en pneumatische systemen, auto- en industriële instellingen. Verkrijgbaar in een breed scala aan schroefdraadmaten die voldoen aan de Metrische, BSP/Gas en UNF-normen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat H D Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0774 - € 0,1205 Vraag de levertijd aan hier
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
€ 0,106 - € 0,1649 Vraag de levertijd aan hier
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
€ 0,106 - € 0,1649 Vraag de levertijd aan hier
1 x 11
19.0
36.0
GAS
€ 0,0393 - € 0,0611 Vraag de levertijd aan hier
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
€ 0,0322 - € 0,0502 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisch
€ 0,1501 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
€ 0,0245 - € 0,0381 Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisch
€ 0,0638 - € 0,0993 Vraag de levertijd aan hier
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisch
€ 0,1044 - € 0,116 Vraag de levertijd aan hier
M45 x 2.0
21.8
47.8
Metrisch
€ 0,1216 - € 0,1352 Vraag de levertijd aan hier
M52 x 2
16.0
54.7
Metrisch
€ 0,0304 - € 0,0473 Vraag de levertijd aan hier
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
€ 0,0245 - € 0,0381 Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1
12.0
13.8
Metrisch
€ 0,0415 - € 0,0647 Vraag de levertijd aan hier
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
€ 0,0367 - € 0,0571 5000 Op voorraad
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
€ 0,1014 - € 0,1577 Vraag de levertijd aan hier
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
€ 0,1645 - € 0,1828 Vraag de levertijd aan hier
2 x 11
21.0
61.9
GAS
€ 0,0304 - € 0,0473 Vraag de levertijd aan hier
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisch
€ 0,0626 - € 0,0974 Vraag de levertijd aan hier
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
€ 0,0509 - € 0,0791 Vraag de levertijd aan hier
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisch
€ 0,0988 - € 0,1538 Vraag de levertijd aan hier
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrisch
  • van 2
Kap met schroefdraad 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751692

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,0774

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    17.2 mm
  • Draadmaat
    1" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751722

Prijsbereik
€ 0,1649 - € 0,106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    22.2 mm
  • Draadmaat
    1.5/16" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751401

Prijsbereik
€ 0,1649 - € 0,106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Draadmaat
    1 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met schroefdraad 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751647

Prijsbereik
€ 0,0611 - € 0,0393

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.7 mm
  • Draadmaat
    7/16" x 24
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M8 x 1 LDPE - PCR Groen

20751449

Prijsbereik
€ 0,0502 - € 0,0322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751425

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1501

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Draadmaat
    1.1/2 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met schroefdraad M12 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751487

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M22 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751531

Prijsbereik
€ 0,0993 - € 0,0638

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.8 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M45 x 2 LDPE - PCR Groen

20751609

Prijsbereik
€ 0,116 - € 0,1044

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    21.8 mm
  • Draadmaat
    M45 x 2.0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M52 x 2 LDPE - PCR Groen

20751616

Prijsbereik
€ 0,1352 - € 0,1216

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M52 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Groen

20751357

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • Draadmaat
    1/8 x 28
  • Schroefdraadstandaard
    BSP;GAS
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M12 x 1 LDPE - PCR Groen

20751470

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751388

Prijsbereik
€ 0,0647 - € 0,0415

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Draadmaat
    1/2 x 14
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met schroefdraad 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Groen

20751371

Prijsbereik
€ 0,0571 - € 0,0367

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.3 mm
  • Draadmaat
    3/8 x 19
  • Schroefdraadstandaard
    BSP;GAS
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751746

Prijsbereik
€ 0,1577 - € 0,1014

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    22.0 mm
  • Draadmaat
    1.5/8" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751432

Prijsbereik
€ 0,1828 - € 0,1645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Draadmaat
    2 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met schroefdraad M11 x 1 LDPE - PCR Groen

20751463

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M11 x 1
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751661

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0626

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Draadmaat
    3/4" x 16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M20 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751524

Prijsbereik
€ 0,0791 - € 0,0509

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M28 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751562

Prijsbereik
€ 0,1538 - € 0,0988

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M28 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR