Menu Search

Kap met schroefdraad 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20751395

Oud artikelnummer:

20751395

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0896
2000 - 9999 € 0,064
10000 + € 0,0576
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 17,92

200 x € 0,0896

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 17.7 mm
D 29.4 mm
Draadmaat 3/4 x 14
Schroefdraadstandaard GAS
Schroefdraadstandaard BSP
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op