Menu Search

Kap met schroefdraad 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20751364

Oud artikelnummer:

20751364

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1814
5000 - 24999 € 0,1296
25000 + € 0,1166
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 90,70

500 x € 0,1814

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 11.0 mm
D 14.8 mm
Draadmaat 1/4 x 19
Schroefdraadstandaard GAS
Schroefdraadstandaard BSP
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op