Menu Search

Kap met schroefdraad 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20751388

Oud artikelnummer:

20751388

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0665
5000 - 24999 € 0,0475
25000 + € 0,0427
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 33,25

500 x € 0,0665

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 13.5 mm
D 23.2 mm
Draadmaat 1/2 x 14
Schroefdraadstandaard GAS
Schroefdraadstandaard BSP
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op