Menu Search

Schouderring 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10137956

Oud artikelnummer:

36616

2010 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3072
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 307,20

1000 x € 0,3072

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 6.9 mm
Buitendiameter flens 15.0 mm
Buitendiameter basis 10.0 mm
Binnendiameter 6.0 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Type ring Bussluitring
Kleur Naturel
Materiaal PA
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op