Menu Search

Schouderring 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10228920

Oud artikelnummer:

312080559935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4592
500 - 999 € 0,3249
1000 + € 0,2517
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 45,92

100 x € 0,4592

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale buitendiameter 13.0 mm
Maximale buitendiameter 25.0 mm
Binnendiameter 6.5 mm
Flenshoogte 6.0 mm
Type ring Isolatiehuls
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op