Menu Search

Schouderring 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10229293

Oud artikelnummer:

312084759935

6112 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1586
1000 + € 0,1141
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 79,30

500 x € 0,1586

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale buitendiameter 5.2 mm
Maximale buitendiameter 10.0 mm
Binnendiameter 4.1 mm
Flenshoogte 10.0 mm
Type ring Isolatiehuls
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op