Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2165 |
1000 + | € 0,167 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 0.6 mm |
---|---|
Base Height | 0.024 in |
Base Outside Diameter | 3.5 mm |
Base Outside Diameter | 0.138 in |
Flange Height | 1.2 mm |
Flange Height | 0.047 in |
Flange Outside Diameter | 5.9 mm |
Flange Outside Diameter | 0.232 in |
Inside Diameter | 3.0 mm |
Inside Diameter | 0.118 in |
Thickness | 1.8 mm |
Thickness | 0.071 in |
Colour | Black |
Washer Type | Insulation Sleeve |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan