These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,154 - € 0,154 | 21021 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Zwart
|
40% Glass Filled PPS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,113 | 1334 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0909 - € 0,1496 | 4390 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2318 | 60 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,3508 - € 0,3508 | 1125 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2365 - € 0,2519 | 400 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,4592 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4394 - € 0,4576 | 18988 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1413 - € 0,1497 | 364 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0312 - € 0,084 | 40 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2974 | 15884 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2898 | 69821 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| € 0,302 - € 0,3935 | 403 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
||
| € 0,0832 - € 0,1321 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 2010 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,113 | 86 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,9809 - € 1,0008 | 2455 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,098 - € 0,138 | 7000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan