Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0377 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.066 in
1.7 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0692 - € 0,0855 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,058 - € 0,0774 | 2998 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.675 in
17.1 mm
|
||
| € 0,0416 - € 0,0514 | 27385 Op voorraad |
0.062 in
1.6 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | Vraag de levertijd aan hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.467 in
11.9 mm
|
||
| € 0,0953 - € 0,1177 | Vraag de levertijd aan hier |
0.125 in
3.2 mm
|
0.633 in
16.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | 973 Op voorraad |
0.062 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 0,0794 - € 0,098 | 7000 Op voorraad |
0.075 in
1.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.710 in
18 mm
|
||
| € 0,1409 - € 0,174 | 500 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.635 in
16.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| € 0,0641 - € 0,0792 | Vraag de levertijd aan hier |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | 12000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0502 - € 0,062 | 21996 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
||
| € 0,054 - € 0,0667 | Vraag de levertijd aan hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,023 - € 0,0284 | Vraag de levertijd aan hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.216 in
5.5 mm
|
||
| € 0,0422 - € 0,0521 | Vraag de levertijd aan hier |
0.030 in
0.8 mm
|
0.365 in
9.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 996 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.194 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| € 0,3999 - € 0,5672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1732 - € 0,2888 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,0365 - € 0,0451 | 64400 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm