10334195
12SWS0197
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0284 |
| 5000 - 19999 | € 0,0255 |
| 20000 + | € 0,023 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 0.8 mm |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 0.031 in |
| Buitendiameter flens | 0.216 in |
| Buitendiameter flens | 5.5 mm |
| Buitendiameter basis | 0.135 in |
| Buitendiameter basis | 3.4 mm |
| Minimale buitendiameter | 0.135 in |
| Minimale buitendiameter | 3.4 mm |
| Maximale buitendiameter | 0.216 in |
| Maximale buitendiameter | 5.5 mm |
| Binnendiameter | 2.9 mm |
| Binnendiameter | 0.115 in |
| Flenshoogte | 0.046 in |
| Flenshoogte | 1.2 mm |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan