Menu Search

Schotelveren

Op voorraad

Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
128 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Belaste hoogte Armhoogte Materiaal Binnendiameter Bestellen
€ 0,2708 - € 0,2708 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
2.3 mm
Koolstofstaal
12.2 mm
€ 0,7231 - € 0,7231 Vraag de levertijd aan hier
1.8 mm
2.6 mm
Vanadiumchroom
14.3 mm
€ 0,6214 - € 0,6214 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
2.3 mm
Vanadiumchroom
18.3 mm
€ 0,7594 - € 0,7594 Vraag de levertijd aan hier
2.2 mm
2.9 mm
Vanadiumchroom
16.3 mm
€ 1,3257 - € 1,3257 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
4.3 mm
Vanadiumchroom
30.5 mm
€ 1,3111 - € 1,3111 Vraag de levertijd aan hier
3.3 mm
4.3 mm
Vanadiumchroom
28.5 mm
€ 2,5935 - € 2,5935 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
4.7 mm
Vanadiumchroom
25.5 mm
€ 0,7937 - € 0,7937 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
3.6 mm
Vanadiumchroom
22.4 mm
€ 0,8971 - € 0,8971 Vraag de levertijd aan hier
2.9 mm
3.9 mm
Vanadiumchroom
25.4 mm
€ 0,0863 - € 0,0863 Vraag de levertijd aan hier
1.1 mm
1.6 mm
Koolstofstaal
12.2 mm
€ 0,0948 - € 0,0948 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
1.7 mm
Koolstofstaal
8.2 mm
€ 0,2201 - € 0,2201 Vraag de levertijd aan hier
1.4 mm
1.9 mm
Vanadiumchroom
12.2 mm
€ 0,2715 - € 0,2715 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
2.2 mm
Vanadiumchroom
14.2 mm
€ 0,5867 - € 0,5867 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
2.4 mm
Vanadiumchroom
16.3 mm
€ 0,6221 - € 0,6221 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
2.4 mm
Vanadiumchroom
12.2 mm
€ 0,7247 - € 0,7247 Vraag de levertijd aan hier
1.8 mm
2.6 mm
Vanadiumchroom
16.3 mm
€ 0,4302 - € 0,4302 Vraag de levertijd aan hier
2.2 mm
2.8 mm
Vanadiumchroom
18.3 mm
€ 0,482 - € 0,482 Vraag de levertijd aan hier
1.8 mm
2.8 mm
Vanadiumchroom
16.3 mm
€ 0,0573 - € 0,0573 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
1.0 mm
Koolstofstaal
6.2 mm
€ 0,0558 - € 0,0558 Vraag de levertijd aan hier
0.5 mm
1.0 mm
Koolstofstaal
5.2 mm
  • van 7
Schotelveer DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Prijsbereik
€ 0,2708 - € 0,2708

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Armhoogte
    2.3 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    997.00 N
Schotelveer SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Prijsbereik
€ 0,7231 - € 0,7231

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.3 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Armhoogte
    2.6 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2535.00 N
Schotelveer SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Prijsbereik
€ 0,6214 - € 0,6214

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    18.3 mm
  • Buitendiameter
    36.0 mm
  • Armhoogte
    2.3 mm
  • Dikte
    1.3 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1445.00 N
Schotelveer SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Prijsbereik
€ 0,7594 - € 0,7594

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Armhoogte
    2.9 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    4913.00 N
Schotelveer SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Prijsbereik
€ 1,3257 - € 1,3257

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    30.5 mm
  • Buitendiameter
    60.0 mm
  • Armhoogte
    4.3 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    7087.00 N
Schotelveer SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Prijsbereik
€ 1,3111 - € 1,3111

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    28.5 mm
  • Buitendiameter
    56.0 mm
  • Armhoogte
    4.3 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    9675.00 N
Schotelveer SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Prijsbereik
€ 2,5935 - € 2,5935

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    25.5 mm
  • Buitendiameter
    60.0 mm
  • Armhoogte
    4.7 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    6936.00 N
Schotelveer SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Prijsbereik
€ 0,7937 - € 0,7937

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    22.4 mm
  • Buitendiameter
    50.0 mm
  • Armhoogte
    3.6 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    4437.00 N
Schotelveer SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Prijsbereik
€ 0,8971 - € 0,8971

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    25.4 mm
  • Buitendiameter
    50.0 mm
  • Armhoogte
    3.9 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    7700.00 N
Schotelveer DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Prijsbereik
€ 0,0863 - € 0,0863

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Buitendiameter
    25.0 mm
  • Armhoogte
    1.6 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    738.00 N
Schotelveer DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Prijsbereik
€ 0,0948 - € 0,0948

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    23.0 mm
  • Armhoogte
    1.7 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1054.00 N
Schotelveer SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Prijsbereik
€ 0,2201 - € 0,2201

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Buitendiameter
    23.0 mm
  • Armhoogte
    1.9 mm
  • Dikte
    1.3 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1981.00 N
Schotelveer SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Prijsbereik
€ 0,2715 - € 0,2715

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.2 mm
  • Buitendiameter
    28.0 mm
  • Armhoogte
    2.2 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2423.00 N
Schotelveer SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Prijsbereik
€ 0,5867 - € 0,5867

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    32.0 mm
  • Armhoogte
    2.4 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2744.00 N
Schotelveer SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Prijsbereik
€ 0,6221 - € 0,6221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Armhoogte
    2.4 mm
  • Dikte
    1.3 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1542.00 N
Schotelveer SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Prijsbereik
€ 0,7247 - € 0,7247

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Armhoogte
    2.6 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2681.00 N
Schotelveer SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Prijsbereik
€ 0,4302 - € 0,4302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    18.3 mm
  • Buitendiameter
    36.0 mm
  • Armhoogte
    2.8 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    4412.00 N
Schotelveer SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Prijsbereik
€ 0,482 - € 0,482

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    40.0 mm
  • Armhoogte
    2.8 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2336.00 N
Schotelveer DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Prijsbereik
€ 0,0573 - € 0,0573

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Armhoogte
    1.0 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    573.00 N
Schotelveer DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Prijsbereik
€ 0,0558 - € 0,0558

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Armhoogte
    1.0 mm
  • Dikte
    0.4 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    149.00 N