10443507
1218117
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,4302 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.72 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 18.3 mm |
| Buitendiameter | 36.0 mm |
| Buitendiameter | 1.417 in |
| Armhoogte | 0.11 in |
| Armhoogte | 2.8 mm |
| Dikte | 2.0 mm |
| Dikte | 0.079 in |
| Belasting minimale doorbuiging | 4412.00 N |
| Belasting minimale doorbuiging | 4412.00 N |
| Belaste hoogte | 0.087 in |
| Belaste hoogte | 2.2 mm |
| Materiaal | Vanadiumchroom |
| Standaard | DIN |
| Goederencode | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan